認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
モジュラー端子台製品の種類 :
ねじ式クランプ 端子台
構成の特徴
-
回路数 :
1
-
極数 :
2
-
ゲージのタイプ :
B6
-
レベル数 :
1
-
ブロック機能 :
フィードスル
電気的特性
-
短時間定格耐電流 (1 秒時) (A):
1920
-
定格電圧 (CSA) (V):
600
-
定格電圧 (IEC) (V):
1000
-
誘電耐電圧 (最大) (V):
2000
-
定格電流 (CSA) (A):
80
-
定格電流 (UL) (A):
80
-
定格電流 (IEC) (A):
76
-
インパルス定格耐電圧 (IEC) (V):
8000
-
定格動作電圧 (UL & CSA) (最大) - 主回路 (V):
600
-
動作電圧 (VAC):
1000
ボディの特徴
-
製品重量 :
8.1 g [ .285 oz ]
-
一次製品色 :
青
結線の特徴
-
ワイヤ & ケーブルへの結線方法 :
ねじ込み端子
機械的アタッチメント
-
締め付けトルク (in-lbs):
11.5
-
締め付けトルク (Nm):
1.3
-
DIN レールの取り付けタイプ :
TH35-15, TH35-7.5
-
コネクタ取り付けのタイプ :
DIN レール
寸法
-
製品高さ :
45.45 mm [ 1.787 in ]
-
製品長さ :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
製品幅 (mm):
12
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの絶縁フェルール (mm²):
.5 – 16
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つのフレキシブル導体 (mm²):
.5 – 16
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの絶縁フェルール (AWG):
20 – 8
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (mm²):
.5 – 16
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの非絶縁フェルール (AWG):
20 – 4
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの剛性より線導体 (AWG):
20 – 4
-
主回路容量 - ねじクランプあたり 1 つの剛性より線導体 (mm²):
.5 – 16
-
ワイヤ被覆むき長 :
12 mm [ .47 in ]
-
ツール サイズ :
5.5 – 6 mm [ .22 – .24 in ]
-
製品深さ :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
製品スペーシング :
12 mm [ .47 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
4
-
ワイヤ サイズ (mm²):
16
使用条件
-
設置温度範囲 :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP20