認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
DIP および SIP スイッチのタイプ :
DIP
-
シーリング済みデバイス :
はい
-
アクチュエータのスタイル :
ロッカー (トップ作動)
構成の特徴
-
極数 :
12
-
スイッチ数 :
12
-
構成(Pole-Throw) :
単極 - 単投
電気的特性
-
端子の定格電流 (A):
1
-
動作電圧 (VDC):
40
ボディの特徴
-
製品の向き :
垂直
-
シーリング方法 :
被覆除去可能な透明保護シール
-
ケースの色 :
青
-
ケースの材質 :
ポリエステル GF
端子の特徴
-
PCB 端子結線面のめっき材料 :
金
-
スイッチ端子のめっき材料の厚さ (µin):
30
-
端子の下地めっきの材料 :
ニッケル
-
スイッチ端子のめっき材料 :
金
-
端子のベース材質 :
銅合金
結線の特徴
-
結線ポストとテールの長さ :
3.56 mm [ .14 in ]
-
PCB に対する結線方法 :
スルー ホール - はんだ付け
寸法
-
製品高さ :
8.64 mm [ .34 in ]
-
製品長さ :
32.51 mm [ 1.28 in ]
実装の特徴
-
パッケージ数量 :
9
-
実装方法 :
Tube, ボックスおよびチューブ