認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ :
mV 出力圧力センサ
-
圧力のタイプ :
絶対
-
センサ パッケージ :
O リング マウント, ねじ山付きプロセス フィッティング
寸法
-
製品高さ :
6.48 mm [ .25 in ]
-
製品直径 :
19 mm [ .748 in ]
使用条件
-
圧力 :
1.03 bar [ 15 psi ]
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
3X
-
出力信号のタイプ :
100mV
その他
-
センサ オプション :
チューブなし
-
非線形性 ± (%):
.2
-
ポート フィッティング :
1/4 18 NPT