製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
その他
-
嵌合ナットのベース材料
ブラス
-
グレード
軍事
-
その他の特徴
ハードウェア付属
-
誘電体の材料
PTFE, フッ素系樹脂, ポリプロピレン
-
EU RoHS 準拠
準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
非準拠, 準拠、適用除外あり
製品のタイプの特徴
-
コネクタ形状
丸型
-
コネクタのシールおよびプラグのタイプ
ガスケット
-
RF インタフェース
BNC
-
RF コネクタのスタイル
ジャック
-
RF ケーブル タイプに対応
RG 174, RG 62A, RG 58C, RG 179, RG 188, RG 62, RG 140, RG 58B, RG 59, RG 142A, RG 58A, RG 124, RG 62B, RG 161, RG 142, RG 59A, RG 187, RG 142B, RG 59B, RG 210, RG 58
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, ケーブル対パネル
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
端子の特徴
-
圧着タイプ
単一
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料
ニッケル
-
RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin)
889, 1080, 1016
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
金
-
RF コネクタのセンター端子の材料
ベリリウム銅
機械的アタッチメント
-
パネル アタッチメントのスタイル
リア マウント
-
RF コネクタの嵌合機構
バヨネット
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
RF 端子の固定方法
機械的性質
-
ディテント
なし, あり
寸法
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算)
14.53 mm [ .572 in ]
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き
ストレート
-
ボディ材料
ブラス
-
ボディ材料の仕上げ
めっき
-
ボディのめっき材料
銀