信頼性の高い接続を実現する堅牢なコネクタ
当社の同軸ケーブル コネクタは、同軸ケーブル、プリント基板、またはその他のコネクタ接続部の結線に際して信頼性の高い接続を実現するように設計されています。当社の同軸コネクタは、高レベルの電力使用に対応する信頼性の高い相互変調コネクタが要求されるワイヤレス インフラ システム特有の性能面での課題に対応するよう設計されています。同軸ケーブル サイズを選択する際は、必要なコネクタを理解することが重要です。たとえば、RG 188 などのミニチュア ケーブルは、SMB スタイルや SMC スタイルなどのサブミニチュア コネクタに結線されるのがほとんどです。別の例としてはマイクロ同軸リセプタクルがあります。精密な公差で製造され、市場に流通している多くの既存の RF リセプタクルとドロップイン交換できるため、設計または組み立て中の PCB レイアウトを変更する必要はありません。当社の同軸コネクタのラインナップは、ジャック、プラグ、リセプタクルの形で提供されています。当社は、さまざまなボディ材料とめっき材料で製造された、幅広い同軸ケーブル コネクタ構成をご用意しています。
注目製品
ブラインドメイト同軸コネクタ
当社のブラインドメイト同軸製品は、1.60 GHz ~ 67 GHz の SMP、SMPM、マルチポート同軸、マッシブ同軸、テスト プローブなどのコネクタを幅広くサポートしています。これらの周波数と接続タイプは、検査・計測機器、エアロスペース・防衛、ワイヤレス、電気通信、産業、生産などのさまざまな業界や分野に役立ちます。ブラインドメイト同軸製品を使用すれば、視認性が限られている、またはまったく目視できない狭小なスペースにおいて、技術者が詳細な測定や的確なトラブルシューティングを行うことができます。
利点
同軸ケーブル コネクタ
視認性が限られた狭小なスペースで RF 試験や信号サンプリングが可能
- 10,000 回の取り付けサイクル試験に合格した耐久性の高いシングルクリック接続
- 最小限の挿入損失と優れた VSWR 性能
- 堅牢で頑丈な設計
幅広い周波数と試験構成によって複数の用途に対応
- 1.6 GHz ~ 67 GHz の周波数をサポート – 最大 128 ポートの試験能力
- 複数のカスタム構成によってさまざまなニーズに対応
- SMP、SMPM、マルチポート同軸、マッシブ同軸、テスト プローブのポートフォリオを含む
次善の代替ソリューションよりもコストを節約でき、ご要望に応じてカスタム構成も可能
- FAE とカストマー サポート担当者の大規模なネットワーク
- 他社をしのぐ低価格と短納期

注目の同軸コネクタの種類
マイクロ同軸リセプタクルおよびケーブル アセンブリ
-
TE のマイクロ同軸リセプタクルおよびケーブル アセンブリを当社のアンテナと組み合わせることで、価格競争力のあるエンドツーエンドの RF ソリューションを提供できます。これらの製品は、優れた電気特性を備え、幅広い用途においてプリント基板に対する信頼性の高い RF またはワイヤレス接続を行います。これらの用途は、民生機器・インフォテインメント・医療システム・スマート ホーム アプライアンスなど多岐にわたります。TE のグローバルな拠点とエンジニアリングや製造に関する専門知識により、サンプルや大量生産製品を短納期でお届けします。
- マイクロ同軸ケーブル アセンブリ製品を見る
利点
- 優れた電気特性と精密な製造公差
- 堅牢で頑丈な設計
- 他社をしのぐ低価格と短納期
- 総合的なエンドツーエンド ソリューション プロバイダ
- ドロップイン交換、PCB の再設計は不要