この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • RF インタフェース  BNC

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ケーブル コネクタの向き  ストレート

  • ボディ材料  亜鉛

  • ボディのめっき材料  ニッケル

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル, 銅

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 762, 7620

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au), 銀 (Ag)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  りん青銅

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  はんだ端子

機械的アタッチメント

  • パネル アタッチメントのスタイル  前面マウント

  • RF コネクタの嵌合機構  バヨネット

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  あり

寸法

  • パネル厚 (推奨値)  1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  14.53 mm [ .572 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度範囲  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 4

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

その他

  • グレード  汎用

  • 誘電体の材料  PBT

参照番号

  • TE用番号 CAT-076-BNCJKSH50

関連資料