この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

その他

  • 嵌合ナットのベース材料  ブラス

  • グレード  軍事

  • 誘電体の材料  PTFE, ポリプロピレン

  • EU RoHS 準拠  準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  非準拠, 準拠、適用除外あり

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  ガスケット

  • RF インタフェース  BNC

  • RF コネクタのスタイル  プラグ

  • RF ケーブル タイプに対応  RG 55A, RG 174, RG 62A, RG 58C, RG 188, RG 62, RG 140, RG 58B, RG 59, RG 142A, RG 58A, RG 124, RG 55, RG 62B, RG 142, RG 223, RG 59A, RG 55B, RG 142B, RG 59B, RG 210, RG 58

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

端子の特徴

  • 圧着タイプ  単一

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 889

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料 

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス

寸法

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  14.53 mm [ .572 in ]

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  バヨネット, プッシュオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし, あり

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 4

構成の特徴

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

ボディの特徴

  • ケーブル コネクタの向き  ストレート

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料 

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Carton

参照番号

  • TE用番号 CAT-076-BNCPK4GMG

関連資料