この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • RF インタフェース  BNC

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対パネル, ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ボディ材料  ブラス, ポリエステル、PBT, 亜鉛

  • ボディ材料の仕上げ  めっき, 不活性化

  • ボディのめっき材料  はんだめっき, ニッケル, 錫

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル, 銅

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 889, 1080, 1270, 3810, 5080

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  スズ (Sn), 金 (Au), 銀 (Ag)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  りん青銅, ベリリウム銅, 青銅

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) 3.3, 3.33, 4.1, 4.19, 4.45, 4.57, 4.83, 5.1, 5.33, 6.35

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .13, .131, .162, .165, .175, .18, .19, .2, .21, .25

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  あり, なし

  • パネル アタッチメントのスタイル  リア マウント

  • パネル マウント機能タイプ  ロックワッシャおよびナット

  • RF コネクタの嵌合機構  バヨネット

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  あり, なし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  白, 黒

寸法

  • 取り付けポストの長さ  3.48 mm [ .137 in ]

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 10.97, 15.88, 16.64, 20.57, 23.9, 34.93

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .432, .625, .655, .81, .941, 1.375

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  14.53 mm [ .572 in ]

使用条件

  • 絶縁オプション  非絶縁

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 125, -55 – 85

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 185, -85 – 257

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 2, 4

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Carton, Tray, Tube

その他

  • グレード  汎用

  • 誘電体の材料  PBT, PTFE, ポリエステル、PBT, ポリメチルペンテン

参照番号

  • TE用番号 CAT-076-BNCVTBAY

関連資料