この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  1

寸法

  • 重量 (公称) (kg/km) 6.63

  • ケーブル外径  1.32 mm [ .052 in ]

  • 導線直径の許容範囲  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .52

その他

  • 製品ソース  英国

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  特殊構造

電気的特性

  • 絶縁抵抗の条件 (最大)  32.3 Ω/1000 m @ 20°C

  • 動作電圧 (V) 600

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55/

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  放射線架橋された変性フッ素系樹脂

  • 導線材質  銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  黒, 白

参照番号

  • TE用番号 CAT-55-LAT-SC-H20

関連資料
利用できるドキュメントはありません。