製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
絶縁抵抗の条件 (最大)
106.2 Ω/1000 m @ 20°C
-
動作電圧 (V)
600
ボディの特徴
-
ケーブルの色
白, 赤, 黄
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
放射線架橋された変性フッ素系樹脂, 電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
銀めっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, 白, 緑, 赤, 青, 黄
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.84, .95
-
ケーブル外径 (in)
.033, .037
-
導線直径の許容範囲
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
重量 (公称) (kg/km)
2.5, 2.78
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55/
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200