製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ケーブルの色
赤, 白, 緑, 黄, 黒
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
放射線架橋された変性フッ素系樹脂, 電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
銀めっき高強度銅合金
-
ワイヤの色 (ベース)
黒, 茶, 赤, 緑, 白, 黄
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
38
-
重量 (公称) (kg/km)
2.05, 1.81
-
ケーブル外径 (mm)
.72, .83
-
ケーブル外径 (in)
.028, .032
-
導線直径の許容範囲
.48 – .5 mm [ .019 – .02 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.13
その他
-
製品ソース
英国
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
電気的特性
-
絶縁抵抗の条件 (最大)
149.0 Ω/1000 m @ 20°C
-
動作電圧 (V)
600
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55/
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200