この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次, 特殊構造

構成の特徴

  • より数  7, 19

  • 導線数  1

電気的特性

  • 絶縁抵抗の条件 (最大)  244.0 Ω/1000 m @ 20°C

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色  グレー

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  放射線架橋された変性フッ素系樹脂, 電子放射架橋された、変性 ETFE

  • 導線材質  銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  グレー, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 黄, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) .6, .66

  • ケーブル外径 (in) .023, .026

  • ケーブル外径 (mm) .6, .66

  • 導線直径の許容範囲  .36 – .38 mm [ .014 – .015 in ]

  • 重量 (公称) (kg/km) 1.15, 1.26

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55/

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

その他

  • 製品ソース  英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-55-LAT-SCH-H28

関連資料
利用できるドキュメントはありません。