製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブルのスタイル
一次, 丸型編組遮蔽およびジャケット付き
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ストライプ)
青
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 赤, 青, 黒
-
ケーブルの色
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.04, 1.98
-
ケーブル外径 (in)
.074, .078
-
より線のサイズ (AWG)
36
-
導線直径の許容範囲
.58 – .64 mm [ .023 – .025 in ]
-
ワイヤ サイズ (CMA)
1.931
-
導線直径の許容範囲 (in)
.023 – .025
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 55, Spec 55/
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200