製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
絶縁抵抗の条件 (最大)
1.19 Ω/1000 フィート @ 20°C, 1.90 Ω/1000 フィート @ 20°C, 2.88 Ω/1000 フィート @ 20°C
-
動作電圧 (V)
600
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 茶, 赤, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
2.16, 2.39, 2.62, 3.25
-
ケーブル外径 (in)
.085, .094, .103, .128
-
より線のサイズ (AWG)
26, 27, 28
-
導線直径の許容範囲 (mm)
1.68, 2.16, 2.72
-
導線直径の許容範囲 (in)
.066, .085, .107
-
ワイヤ サイズ (AWG)
8, 10, 12, 14
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200