この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  1

寸法

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .005

  • より線のサイズ (AWG) 29

  • ケーブル外径 (mm) 1.73, 1.69

  • ケーブル外径 (in) .067, .068

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 1.37, 1.35

  • 導線直径の許容範囲 (in) .054, .053

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16

その他

  • 製品ソース  英国, US

  • EU RoHS 準拠  非準拠, 準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

電気的特性

  • 絶縁抵抗の条件 (最大)  4.52 Ω/1000 フィート @ 20°C

  • 動作電圧 (V) 600

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  黒, 赤, 白, 黄

参照番号

  • TE用番号 CAT-55-SC-H16

関連資料
利用できるドキュメントはありません。