この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • 導線数  4

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55A

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE

  • 導線材質  アルミニウム

  • ワイヤの色 (ベース) 

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 2, 3/0

  • ワイヤ サイズ (mm²) 33.6, 85

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-AL-H-0-6

関連資料
利用できるドキュメントはありません。