この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ベース)  紫, 黒, 赤, 青, 黄, 緑

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金, スズめっき銅

構成の特徴

  • より数  19

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200, -65 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -85 – 392, -85 – 302

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

寸法

  • より線のサイズ (AWG) 38

  • 導線直径の許容範囲 (in) .018

  • ケーブル外径  .03 mm [ .096 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22, 26, 24, 28

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-MULTICO-TP

関連資料
利用できるドキュメントはありません。