製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ケーブルの色
オレンジ
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
ニッケルめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
オレンジ, 白, 青, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
1.27, 1.47
-
ケーブル外径 (in)
.05, .058
-
より線のサイズ (AWG)
32
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
導線直径の許容範囲
1.01 mm [ .04 in ]
-
ケーブルの絶縁の厚さ
.13 mm [ .005 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200