製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 青, 黒
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 55A, Spec 55
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
32
-
ケーブル外径
2.66 mm [ .102 in ]
-
導線直径の許容範囲
.94 mm [ .037 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.52
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠, 準拠
-
EU ELV 準拠
準拠, 非準拠