製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 赤, 黄, 黒
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
3.25, 3.4
-
ケーブル外径 (in)
.128, .134
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
より線のサイズ (AWG)
26
-
導線直径の許容範囲 (mm)
2.77, 2.82, 2.85
-
導線直径の許容範囲 (in)
.109, .112
-
ケーブルの絶縁の厚さ
.13 mm [ .005 in ]
-
ケーブルの絶縁の厚さ (mm)
.13
-
ワイヤ サイズ (AWG)
10
-
ワイヤ サイズ (mm²)
5.26
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55, Spec 55A
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200