この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  銀めっき銅

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 1.73, 1.96

  • ケーブル外径 (in) .068, .077

  • より線のサイズ (AWG) 29

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .005

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 1.35, 1.37, 1.42

  • 導線直径の許容範囲 (in) .053, .054, .056

  • ケーブルの絶縁の厚さ  .13 mm [ .005 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16

  • ワイヤ サイズ (mm²) 1.31

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55, Spec 55A

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

その他

  • 製品ソース  US

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-SC-H16

関連資料
利用できるドキュメントはありません。