この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  1

寸法

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .005

  • ケーブルの絶縁の厚さ (mm) .13

  • より線のサイズ (AWG) 36

  • ケーブル外径 (mm) .78, 1.14, .94

  • ケーブル外径 (in) .037, .045, .031

  • ケーブルの絶縁の厚さ  .13 mm [ .005 in ]

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .48 – .5, .55 – .63, .79

  • 導線直径の許容範囲 (in) .019 – .02, .022 – .025, .031

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .2

その他

  • 製品ソース  英国, US

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次, 特殊構造

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55A, Spec 55

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された、変性 ETFE

  • 導線材質  銀めっき銅, 単線銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  黒, オレンジ, 茶, 赤, 緑, 青, グレー, 白, 黄

  • ワイヤの色 (ストライプ) 

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-SC-H24

関連資料
利用できるドキュメントはありません。