製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005
-
より線のサイズ (AWG)
26
-
ケーブル外径 (mm)
3.25, 3.4
-
ケーブル外径 (in)
.134, .128
-
ケーブルの絶縁の厚さ
.13 mm [ .005 in ]
-
導線直径の許容範囲
2.82 mm [ .111 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
10
その他
-
製品ソース
英国, US
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
黒, オレンジ, 赤, 白, 黄
-
ワイヤの色 (ストライプ)
緑