この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色  白, 黒

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 赤

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE

  • 導線材質  スズめっき銅

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24, 26, 28, 30

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55A

参照番号

  • TE用番号 CAT-55A-TC-T-24-30

関連資料
利用できるドキュメントはありません。