製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
ニッケルめっき銅, ニッケルめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
ライト グリーン, 白
寸法
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.72, 1.19
-
導線直径の許容範囲 (in)
.028, .047
-
ケーブル外径 (mm)
1.16, 1.65
-
ケーブル外径 (in)
.046, .065
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18, 22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.33, .82
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55K
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 180