この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • より数  19

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ベース)  赤, 青, 黄

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE

  • 導線材質  ニッケルめっき高強度銅合金, ニッケルめっき高強度銅合金

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 2.1

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .58

  • ワイヤ サイズ (CMA) 1.02

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .21

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 180 °C [ -85 – 356 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

参照番号

  • TE用番号 CAT-55K-TP

関連資料
利用できるドキュメントはありません。