この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  1

寸法

  • ケーブル外径 (in) .07, .054

  • より線のサイズ (AWG) 32

  • 導線直径の許容範囲  .95 – .98 mm [ .037 – .039 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 20

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600, 1000

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  ニッケルめっき高強度銅合金, ニッケルめっき銅

  • ワイヤの色 (ベース) 

その他

  • EU RoHS 準拠  非準拠, 準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-55PC-NC-H20

関連資料
利用できるドキュメントはありません。