製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 赤, 青
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
.07, .09, .11
-
ケーブル外径 (in)
.142, .172, .221
-
より線のサイズ (AWG)
27, 28, 29
-
導線直径の許容範囲 (in)
.053, .066, .085
-
ワイヤ サイズ (AWG)
10, 12, 14, 16, 18
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 55