この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 青

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  銀めっき高強度銅合金, 銀めっき超高強度銅合金

構成の特徴

  • より数  19

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

寸法

  • より線のサイズ (AWG) 38

  • 導線直径の許容範囲 (in) .018

  • ワイヤ サイズ (CMA) .81

  • ケーブル外径  1.63 mm [ .032 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 26

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-55PC-SC-2T-26

関連資料
利用できるドキュメントはありません。