この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • より数  19, 37

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 黒

  • ワイヤの色 (ストライプ) 

寸法

  • より線のサイズ (AWG) 26, 27, 28, 29, 30

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 1.15, 1.35, 1.68, 2.16, 2.72

  • 導線直径の許容範囲 (in) .046, .053, .066, .085, .107

  • ケーブル外径 (in) .046, .053, .059, .064, .071, .081, .086, .092, .1, .105, .111, .129, .133

  • ワイヤ サイズ (AWG) 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1/0

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55, Spec 55PC

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

参照番号

  • TE用番号 CAT-55PC-SC-H-0-18

関連資料
利用できるドキュメントはありません。