この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された、変性 ETFE

  • 導線材質  銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金

  • ワイヤの色 (ベース)  黒, オレンジ, 赤, 緑, 白

  • ワイヤの色 (ストライプ)  グレー, 黄, 青, 茶, 緑, 紫

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  1

寸法

  • ケーブル外径 (in) .044, .04, .036

  • より線のサイズ (AWG) 36

  • 導線直径の許容範囲  .57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 24

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 55PC, Spec 55

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

その他

  • EU RoHS 準拠  非準拠, 準拠

  • EU ELV 準拠  準拠, 非準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-55PC-SC-H24

関連資料
利用できるドキュメントはありません。