この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 青, 黒, 赤

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅

構成の特徴

  • より数  19

  • 導線数  2

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

寸法

  • より線のサイズ (AWG) 27

  • 導線直径の許容範囲 (in) .066

  • ケーブル外径 (mm) 4.11, .09

  • ケーブル外径 (in) .172, .162

  • 導線直径の許容範囲  1.67 mm [ .066 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 14

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-55PC-TC-2T14

関連資料
利用できるドキュメントはありません。