この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

構成の特徴

  • より数  19

  • ペア数  1

  • 導線数  2

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ストライプ) 

  • ワイヤの色 (ベース)  グレー, 白, 赤, 青, 黒

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された、変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅, スズめっき銅

寸法

  • ケーブル外径 (mm) .05, 2.1, 2.39

  • ケーブル外径 (in) .083, .091, .094

  • より線のサイズ (AWG) 34

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .74, .76

  • 導線直径の許容範囲 (in) .029, .03

  • ワイヤ サイズ (CMA) 1.19

  • 導線直径の許容範囲 (in) .029, .03

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • 使用温度範囲  -65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

実装の特徴

  • 実装方法  パッケージ

その他

  • 製品ソース  US, 英国

参照番号

  • TE用番号 CAT-55PC-TC-2T22

関連資料
利用できるドキュメントはありません。