製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
ケーブル外径 (in)
.068, .064, .59
-
より線のサイズ (AWG)
30
-
導線直径の許容範囲
1.15 mm [ .046 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
18
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.82
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55PC, Spec 55
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
黒, 茶, 緑, 青, 白, 黄
-
ワイヤの色 (ストライプ)
赤, 黒
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠