製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
ケーブル外径
1 mm [ .039 in ]
-
導線直径の許容範囲
.57 – .59 mm [ .022 – .023 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.2
その他
-
製品ソース
英国
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 55T
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150
ボディの特徴
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
スズめっきカドミウム銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白