製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
実装の特徴
-
実装方法
パッケージ, Reel
-
パッケージ数量
1
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
黒, 茶, 白, 青
-
ケーブルの色
白, 青
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 放射線架橋された ETFE ポリマ
-
導線材質
銀めっき銅, 銀めっき高強度銅合金
構成の特徴
-
ペア数
1
-
より数
44, 63, 154
-
導線数
2
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 80
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 200
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
42, 63, 44
-
導線直径の許容範囲 (in)
.037, .017, .023, .029
-
ワイヤ サイズ (CMA)
403.9
-
ケーブル外径 (mm)
.04, .05, .03
-
ケーブル外径 (in)
.086, .074, .066, .106, .088
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22, 26, 24, 20, 28
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠, 準拠
-
EU ELV 準拠
準拠, 非準拠