この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

  • 壁面のタイプ  一層構造

構成の特徴

  • より数  154, 159, 259

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • 導線のより  高より数導線

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE

  • 導線材質  スズめっき銅

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 緑, 赤, 黒

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 1.34, 1.35, 1.62, 1.63, 2, 2.01, 2.34

  • ケーブル外径 (in) .053, .064, .079, .092

  • より線のサイズ (AWG) 40, 42

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .004

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 1.01, 1.27, 1.63, 1.7, 2.34

  • 導線直径の許容範囲 (in) .04, .05, .064, .067, .092

  • ケーブル外径 (in) .053, .064, .079, .092

  • ケーブルの絶縁の厚さ (mm) .1

  • ワイヤ サイズ (AWG) 16, 18, 20

  • ワイヤ サイズ (mm²) .82

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 80

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150

動作/用途

  • ワイヤのクラス  中重量, 機器

参照番号

  • TE用番号 CAT-82A-TC-H-16-20

関連資料

データ シート/カタログ ページ