製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
導線のより
高より数導線
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 赤, 黒
寸法
-
ケーブル外径
2.52 mm [ .099 in ]
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.005, .006
-
より線のサイズ (AWG)
42
-
導線直径の許容範囲 (mm)
2.08, 2.15 – 2.21
-
導線直径の許容範囲 (in)
.082, .085 – .087
-
ケーブル外径 (in)
.099
-
ワイヤ サイズ (AWG)
14
-
ワイヤ サイズ (mm²)
2.08
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 80
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150