この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • 導線のより  高より数導線

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  スズめっき銅

  • ワイヤの色 (ベース)  黒, 赤, 青, 白

構成の特徴

  • より数  154

  • 導線数  1

寸法

  • ケーブルの絶縁の厚さ (in) .004

  • ケーブルの絶縁の厚さ (mm) .1

  • ケーブル外径 (in) .043

  • より線のサイズ (AWG) 44

  • ケーブル外径  1.09 mm [ .043 in ]

  • 導線直径の許容範囲 (mm) .84, .7 – .76, .79, 1.09

  • 導線直径の許容範囲 (in) .043, .033, .275 – .029, .031

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

  • 壁面のタイプ  一層構造

動作/用途

  • ワイヤのクラス  中重量, 機器

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 80

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 150

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠

  • EU ELV 準拠  準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-82A-TC-H22

関連資料

データ シート/カタログ ページ