製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
導線のより
高より数導線
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
-
ワイヤの色 (ベース)
黒, 赤, 青, 白
-
ワイヤの色 (ストライプ)
黒
寸法
-
ケーブルの絶縁の厚さ (in)
.004
-
ケーブルの絶縁の厚さ (mm)
.1
-
より線のサイズ (AWG)
44
-
ケーブル外径 (mm)
.94, 1.12, .93
-
ケーブル外径 (in)
.044, .037
-
導線直径の許容範囲 (mm)
.94, .7 – .8, .55 – .63
-
導線直径の許容範囲 (in)
.022 – .025, .037, .027 – .031
-
ワイヤ サイズ (AWG)
24
使用条件
-
ケーブルのタイプ
Spec 80
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 150
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠