製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ストライプ)
黒
-
ワイヤの色 (ベース)
白, 黒
-
ケーブルの色
白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
放射線架橋された ETFE ポリマ, 電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ
-
導線材質
スズめっき銅
寸法
-
ケーブル外径
.03 mm [ .066 in ]
-
より線のサイズ (AWG)
44
-
導線直径の許容範囲 (in)
.017
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 80