製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
白
-
ワイヤの色 (ストライプ)
青
-
ケーブルの色
白地に黒のストライプ, 白
-
ワイヤ&ケーブル絶縁材
電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ, 放射線架橋された ETFE ポリマ, 電子放射架橋された、変性 ETFE
-
導線材質
スズめっき銅, スズめっき銅
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
ケーブルのタイプ
Spec 80
寸法
-
より線のサイズ (AWG)
40
-
導線直径の許容範囲 (in)
.096
-
ケーブル外径
.12 mm [ .242 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG)
20, 8, 16, 10, 18, 12
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠