製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
RF インタフェース
F タイプ
-
RF コネクタのスタイル
プラグ
-
RF ケーブル タイプに対応
Belden 9104, RG 179, RG 59, RG 6
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
ケーブル コネクタの向き
ストレート, ライトアングル
-
ボディ材料
ブラス
-
ボディのめっき材料
ニッケル, 錫
端子の特徴
-
圧着タイプ
六角圧着
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
ニッケル, 錫
-
RF コネクタのセンター端子の材料
りん青銅, ブラス
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料
ニッケル
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構
ねじ, ねじ山付き
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング), パネル マウント
-
RF 端子の固定方法
機械的性質
-
ディテント
なし
寸法
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) (mm)
1.6, 4.8, 6.79, 9.45, 9.65
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in)
.063, .189, .372, .38, .43
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 85, -55 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 185, -67 – 185
実装の特徴
-
パッケージ数量
10
-
実装方法
Box, Carton, Tray