この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • RF インタフェース  MCX

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料  ニッケル, 金, 錫

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル, 銅

  • RF コネクタのセンター端子のめっき厚 (µin) 1397

  • RF コネクタ端子構成  固定端子

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス, ベリリウム銅

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  サーフェス マウント, スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ (mm) .5, 2.92

  • 結線ポストとテールの長さ (in) .019, .115

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション  なし

  • RF コネクタの嵌合機構  スナップオン, プッシュオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ (mm) 5.35, 5.36, 5.38, 5.9

  • PCB からのプロファイル高さ (in) .211, .212, .231

  • 製品長さ  5.9 mm [ .231 in ]

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (mm) 3.48, 4.5

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in) .137, .177

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 4, 6

実装の特徴

  • パッケージ数量  200, 900

  • 実装方法  Bag, Carton, Reel, パッケージ

その他

  • 誘電体の材料  PTFE, PTFE フッ化炭素, TFE フッ化炭素

参照番号

  • TE用番号 CAT-884-MCXMV50

関連資料