この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ形状  丸型

  • RF インタフェース  MMCX

  • RF コネクタのスタイル  プラグ

  • RF ケーブル タイプに対応  RG 178, RG 196, RG 405

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル, ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ケーブル コネクタの向き  ストレート, ライトアングル

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料 

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス, ベリリウム銅

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  スナップオン, プッシュオン

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント

  • RF 端子の固定方法  機械的性質

  • ディテント  なし

寸法

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (mm) 3.3, 3.45

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算) (in) .129, .136

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 165, -55 – 155

  • 使用温度範囲 (°F) -67 – 311, -85 – 329

動作/用途

  • 動作周波数 (GHz) 6

実装の特徴

  • パッケージ数量  100

  • 実装方法  パッケージ

その他

  • 誘電体の材料  PTFE

参照番号

  • TE用番号 CAT-884-MMCXF50

関連資料