製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
コネクタ形状
丸型
-
RF インタフェース
SMB
-
RF コネクタのスタイル
プラグ
-
RF ケーブル タイプに対応
RG 174, RG 174 ダブル シールド, RG 188, RG 188 ダブル シールド, RG 316, RG 316 ダブル シールド
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
ボディの下地めっきの材料
ニッケル, 銅
-
ケーブル コネクタの向き
ストレート, ライトアングル
-
ボディ材料
ブラス, 亜鉛, 亜鉛合金
-
ボディのめっき材料
ニッケル, 金
端子の特徴
-
外側端子のめっき材料
ニッケル (Ni), ニッケルに金メッキ, 銅下地にニッケルめっき
-
RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料
ニッケル
-
RF コネクタのセンター端子のめっき材料
金 (Au)
-
RF コネクタのセンター端子の材料
ベリリウム銅
機械的アタッチメント
-
RF コネクタの嵌合機構
はめ込み
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
-
RF 端子の固定方法
機械的性質
-
ディテント
あり, なし
寸法
-
RF コネクタの嵌合外径 (概算)
4.75 mm [ .187 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-65 – 165, -65 – 85
-
使用温度範囲 (°F)
-85 – 329, -85 – 185
その他
-
その他の特徴
無はんだ
-
グレード
Mil-Type, コンシューマ
-
誘電体の材料
PTFE