この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタ形状  角形

  • RF インタフェース  SMB

  • RF コネクタのスタイル  ジャック

  • 接続タイプ  ケーブル対基板

  • 防水性  いいえ

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • PCB マウント向き  垂直

  • 極数  1

  • 同軸コンタクト数  1

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 50

ボディの特徴

  • ボディの下地めっきの材料  ニッケル, 銅

  • ボディ材料  ブラス

  • ボディ材料の仕上げ  めっき

  • ボディのめっき材料  ニッケル, 金

端子の特徴

  • RF コネクタのセンター コンタクトの下地めっきの材料  ニッケル

  • RF コネクタのセンター端子のめっき材料  金 (Au)

  • RF コネクタのセンター端子の材料  ブラス

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

  • 結線ポストとテールの長さ  3.94 mm [ .155 in ]

機械的アタッチメント

  • RF コネクタの嵌合機構  はめ込み

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

  • ディテント  なし

寸法

  • PCB からのプロファイル高さ  7.62 mm [ .3 in ]

  • RF コネクタの嵌合外径 (概算)  4.75 mm [ .187 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]

実装の特徴

  • 実装方法  Carton

その他

  • その他の特徴  ピン保護

  • グレード  Mil-Type

  • 誘電体の材料  PTFE

参照番号

  • TE用番号 CAT-884-SMBV50

関連資料