製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
換気プラグ
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
PA6
-
一次製品色
ライト グレー, 黒, グレー
寸法
-
外側のねじ山のサイズ
M40 x 1.5, M12, M20 x 1.5, M12 x 1.5, M8, M16 x 1.5, M6
-
ねじ山の長さ (mm)
6, 18, 10, 6.6
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠