製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
排水プラグ
-
防水性
はい
ボディの特徴
-
一次製品の材料
黄銅
-
一次製品のめっき材料
ニッケル
寸法
-
外側のねじ山のサイズ
NPT 1/2", M25, M20, M20 x 1.5, NPT 3/4"
使用条件
-
使用温度範囲
-60 – 85 °C [ -76 – 185 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
非準拠, 準拠、適用除外あり
-
EU ELV 準拠
準拠, 準拠、適用除外あり