製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル グランドの製品タイプ
ケーブル グランド
-
ケーブル グランドおよびアクセサリ スタイル
EMC 要件を満たす
-
防水性
はい
寸法
-
クランピング径の範囲 (mm)
5 – 10, 6 – 12, 12 – 17
-
外側のねじ山のサイズ
NPT 1/2", M25 x 1.5, NPT 3/8", M20 x 1.5, NPT 3/4", M16 x 1.5
-
ねじ山の長さ (mm)
7, 12, 10, 8, 11
使用条件
-
使用温度範囲
-20 – 100 °C [ -4 – 212 °F ]
その他
-
EU RoHS 準拠
準拠
-
EU ELV 準拠
準拠